Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HV M6/1-VS 2 - Kopplingselement, brygga
3049262

Kopplingselement, brygga, djup: 4 mm, bredd: 15 mm, höjd: 32 mm, poltal: 2, färg: silverfärgad

Produktdetaljer