Kretskortsdirektkontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, antal potentialer: 14, antal rader: 1, poltal: 14, antal anslutningar: 14, artikelserie: SDC 2,5/..-PV, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: SKEDD - Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, pin-layout: Kontaktben i sicksack W, pinlängd [P]: 5 mm, anslutningssystem: SKEDD, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong