PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC
-
Kopplingsrelä
2702522
Kopplingsreläer för galvanisk frånskiljning och effektanpassning för SIL 3 F&G-applikationer, Low-Demand, lastdiagnostik i Off- och On-State på öppen krets och kortslutning, 1 utlösningskontakt, testpulsfilter, jackbar skruvplint, bredd 17,5 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Earth-Leakage-Monitoring
För low demand-applikationer lämplig upp till SIL 3 enligt IEC 61508, IEC 61511 och EN 50156
Konfigurerbara Off- och On- statusdiagnos
Aktivt felmeddelande via A1 till DO
Integrerat DCS-testpulsfilter
1 utlösningskontakt, 1 svarskontakt