DIN-skena utan hål, speciellt för PxC polyester-plintboxar, material: Stål, förzinkad, passiverad, färg: silverfärgad
Kopplingslådor och tomma kapslingar
CLIPSAFE är ett innovativt och högkvalitativt produktprogram av tomma kapslingar, bearbetade tomma kapslingar och kopplingslådor av rostfritt stål och polyester. Med motsvarande godkännanden kan CLIPSAFE användas i explosionsfarliga områden. Kapslingsprogrammet övertygar genom mångfald och mångsidighet, skräddarsytt utvecklad för användning av applikationen.
Tom kapsling, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 400 mm x 300 mm x 160 mm, låstyp: påskruvat lock, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Monteringsplatta
Tom kapsling, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 400 mm x 300 mm x 160 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Gångjärn med kvartsbajonettlås, Monteringsplatta, Dubbelskäggsnyckel, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Gångjärn med kvartsbajonettlås
Tom kapsling, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 382 mm x 458 mm x 160 mm, låstyp: påskruvat lock, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Monteringsplatta
Tom kapsling, material: Polyester glasfiberförstärkt, med grafiktillsats, svart, 200 mm x 200 mm x 171 mm, låstyp: Dörr, leveransomfång - ATD: Gångjärn med 8 mm fyrkantsbajonettlås, Gångjärn med 8 mm fyrkantsbajonettlås
Tom kapsling, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 740 mm x 980 mm x 210 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Gångjärn med kvartsbajonettlås, Monteringsplatta, Dubbelskäggsnyckel, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Gångjärn med kvartsbajonettlås
Tom kapsling, material: Polyester glasfiberförstärkt, med grafiktillsats, svart, 75 mm x 80 mm x 56 mm, låstyp: påskruvat lock
Tom kapsling, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 150 mm x 150 mm x 100 mm, låstyp: påskruvat lock, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Monteringsplatta
Tom kapsling, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 380 mm x 380 mm x 160 mm, låstyp: påskruvat lock, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Monteringsplatta
Låsskruv, För polyesterkapsling med dörr, fyrkant 8 mm, diameter: 16,8 mm, färg: beige
CLIPSAFE-Ex-rostfritt stål-kapslingsprogram
Kapsling i rostfritt stål för Ex-område – skräddarsytt utformad för explosionsfarliga områden
CLIPSAFE-kapslingar i rostfritt stål innebär ett omfattande skydd för applikationer i industriella miljöer och processtekniska utrymmen. Programmet omfattar standardiserade kapslingar med storlekar på upp till 1000 x 1000 x 300 mm. På begäran kan vi färdigställa kapslingar till ATEX- och IECEx-godkända kopplingslådor.
- Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för anpassade kopplingslådor
- Säker användning under extrema omständigheter med kapslingar på upp till 2 mm tjockt rostfritt stål AISI 316L/1.4404 (V4A)
- Säker användning utomhus med IP66 enligt EN 60529 och NEMA 4X enligt NEMA 250
- Minskad monterings- och godkännandetid med färdigbestyckade kopplingslådor
- Anpassad bestyckning med CLIPLINE complete-systemets breda, Ex-godkända radplintprogram
- Kan på förfrågan bestyckas med godkända styrsystems- och gränssnittskomponenter
- Professionell kundrådgivning och korta leveranstider tack vare ett internationellt distributionsnät
CLIPSAFE-Ex-polyesterkapslingssortiment
Polyesterkapsling för explosionsfarligt område – omfattande skydd för dina applikationer
Det omfattande CLIPSAFE-polyester-Ex-kapslingsprogrammet erbjuder ett omfattande skydd för tillämpningar i Ex-området. På begäran kan vi färdigställa kapslingar till ATEX- och IECEx-godkända kopplingslådor.
- Mångsidig tack vare 35 robusta Ex-kapslingar i fyra konstruktioner som bas för dina specialanpassade kopplingslådor
- Spara plats genom kapslingsvariant med dubbel trådningsnivå
- Minskad monterings- och godkännandetid med färdigbestyckade kopplingslådor
- Allt från ett och samma ställe genom anpassad bestyckning med alla Ex-godkända radplintar i CLIPLINE complete-systemet
- Säker användning utomhus med IP66 enligt EN 60529
- Kan på förfrågan bestyckas med godkända styrsystems- och gränssnittskomponenter
- Professionell kundrådgivning och korta leveranstider tack vare ett internationellt distributionsnät
CLIPSAFE-polyesterkapslingssortiment
Polyesterkapsling – robust och mångsidig
Det omfattande sortimentet av CLIPSAFE-polyesterkapslingar ger dig robusta standardkapslingar för industrimiljöer samt för icke explosionsfarliga områden inom processindustrin. Kapslingarna kan byggas ut till kopplingslådor eller -boxar enligt dina önskemål.
- Mångsidiga tack vare 46 robusta standardkapslingar i tre konstruktioner som grund för dina individuella kopplingsboxar och -lådor
- Spara plats med kapslingsvarianter med dubbla kabelanslutningsnivåer
- Kan anpassas med varianter med och utan fönster
- Allt från en och samma leverantör med individuell bestyckning med alla produkter från Phoenix Contacts produktprogram
- Säker användning utomhus med IP66 enligt EN 60529
- Universellt användbar tack vare stor temperaturtålighet från -40 °C till +100 °C
- Professionell kundrådgivning och korta leveranstider tack vare ett internationellt distributionsnät