E S6 A 150X150X100 - Tom kapsling
0899010

Tom kapsling, material: Rostfritt stål 316L / 1,4404, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 150 mm x 150 mm x 100 mm, låstyp: påskruvat lock, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Monteringsplatta

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter

Fördelar

Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer