M23-07S1N8A9004S
-
Kopplingskontakt
1629133
M23, Kopplingskontakt, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 9 mm ... 15 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Enkel, prisvärd kabelkonfektionering: enhetlig skärmning på M17 till M40