RC-5CS2000
-
Crimpkontakt
1603517
Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, anslutningsarea: 1 mm2 ... 1,5 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241635
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning