M17-6ES1N8A9002S - Kopplingskontakt
1628947

M17, Kopplingskontakt, serie: M17 PRO, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 6+PE, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 6,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Enkel, prisvärd kabelkonfektionering: enhetlig skärmning på M17 till M40