Kopplingsutrustningen är en del av den modulära lösningen ”Blade Intelligence” för övervakning av vindkraftverkens rotorblad (WEA).Kopplingsutrustningen är en utvärderingsenhet inklusive applikationsprogramvara. Mätdata registreras med hjälp av sensorer som finns som tillbehör. En del av mätdatan överförs via IO-Link-kommunikation. Sensorerna är monterade i vindkraftverkets rotorblad. De nödvändiga sensorerna och anslutningsledningarna finns som tillbehör. Två trådlösa moduler kan användas för valfri radiokommunikation (finns även som tillbehör); motsvarande anslutningar finns på kopplingsutrustningen. De trådlösa modulerna är monterade utanför kopplingsutrustningen.
WIL-BI-IOL
-
Kopplingskombination
1636099
Utvärderingsenhet för sensordata till lastövervakningen och strukturövervakning. Med applikationsprogramvara. Kommunikation per Modbus/TCP och PROFINET. För leveransomfattning, se ”Tekniska data”.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Skador kan upptäckas tidigt och underhållsintervall optimeras tack vare en kontinuerlig övervakning
Enkel integrering i befintliga anläggningar tack vare öppna gränssnitt
Underhåll som kan planeras och anpassning av parametreringen tack vare fjärråtkomst
Maximal tillgänglighet av vindkraftanläggningar även vid extrema förhållanden
Hantering och konfiguration via webbgränssnitt