Givaren med integrerad trådtöjningsgivare är en viktig komponent för lastövervakning (Rotor-Monitoring-System (RM-S)) av rotorblad på vindkraftverk.Med RM-S kan laster och böjmoment som faktiskt uppstår i rotorbladet mätas och kontinuerligt övervakas. Som ett resultat kan anläggningen styras på ett lastoptimerat sätt och livslängden på rotorbladet kan förlängas. Förändringar i rotorbladets materialstruktur kan upptäckas i ett tidigt skede och undersökas närmare för att undvika större reparationer och följdskador. Givaren är monterad på rotorbladets insida. Kommunikation med det överordnade styrsystemet sker via IO-Link. WIL-RM-S-MP monteringssats krävs för montering (se tillbehör). Fyra givare och fyra monteringssatser krävs per rotorblad. Givaren ingår i produktportföljen för rotorbladsövervakningssystemet Blade Intelligence på vindkraftverk. Systemet består i huvudsak av givare, speciellt utvecklade för användning på rotorbladet för isdetektering, lastövervakning, åskströmsmätning och strukturövervakning. Givarna kan kombineras individuellt. Givardatan överförs till en gemensam utvärderingsenhet via en IO-Link-kommunikationsmodul. Utvärderingsenheten finns tillgänglig som en färdig kopplingsutrustning (se tillbehör). För alternativ till en kopplingsutrustning som en färdig lösning, kontakta din lokala Phoenix Contact-representant. Rotorbladets övervakningssystem Blade Intelligence kan också integreras tillförlitligt i befintliga anläggningar.
WIL-RM-S-P
-
Givare
1534629
Givare för mätning av laster på rotorbladet på ett vindkraftverk, IO-Link-kommunikation, slitstark, skruvmontering på monteringssats. Monteringssats kan beställas separat (se tillbehör).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel och snabb drifttagning
Ökad anläggningsverkningsgrad tack vare lastoptimerad reglering
Ökad anläggningssäkerhet genom proaktiv övervakning av rotorbladet
Planerbara reparationer tack vare tidiga larm vid avvikelser
Kostnadsminskning genom att undvika längre stilleståndstider hos anläggningen
Kan kombineras med andra givare från Blade Intelligence produktportfölj