UL Recognized
Godkännande-ID: E118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 50 A | - 8 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 45 A |
Kontaktinsats, poltal: 3+PE, storlek: D7, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Effekt
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 50 A | - 8 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 45 A |