HC-Q02-I-CT-F - Kontaktinsats
1419895

Kontaktinsats, poltal: 2+PE, storlek: D7, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Crimpanslutning, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Effekt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373