Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-DD72-I-CT-M-144 - Kontaktinsats
1584088

Kontaktinsats, poltal: 72+PE, storlek: B16, Stift, Crimpanslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Signal

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kan användas i banfordon, uppfyller DIN EN 45545-2 med kraven R22, R23 och R24 i riskklasserna HL1, HL2 och HL3.
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373