HC-D 7-I-CT-M - Kontaktinsats
1584334

Kontaktinsats, poltal: 7+PE, storlek: D7, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, bara lämplig för plastkapsling

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kan användas i banfordon, uppfyller DIN EN 45545-2 med kraven R22, R23 och R24 i riskklasserna HL1, HL2 och HL3.
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373