HC-D 64-I-CT-M - Kontaktinsats
1584431

Kontaktinsats, poltal: 64+PE, storlek: B24, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Signal

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kan användas i banfordon, uppfyller DIN EN 45545-2 med kraven R22, R23 och R24 i riskklasserna HL1, HL2 och HL3.
För snabb kodifiering med platprofil (artikelnummer 1410916, typ CP-HC--S)
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373