Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100 - Kontaktinsats
1556162

Kontaktinsats, poltal: 4+2+PE, storlek: COM, effektkontakter: 4, signalkontakter: 2, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Crimpanslutning, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, användning: Ström/signal, Antal/förp.: 100 st., bara lämplig för plastkapsling

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373