Kontaktinsats, inkl. 4 stycken montageskruvar
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M
-
Kontaktinsats
1079558
Kontaktinsats, poltal: 4+2+PE, storlek: COM, effektkontakter: 4, signalkontakter: 2, antal anslutningar per pol: 1, Stift, axialskruvanslutning, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Ström/signal
Produktdetaljer
| Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
| Montageanvisning | Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre |
| Anvisningar för axialanslutningsteknik: Endast för flexibla ledare. Den angivna ledararean refererar till den använda ledningens geometriska diameter. Användning av ledningar vars geometriska diameter avviker väsentligt från ledningen märkarea ska kontrolleras innan användning. Montageutrymmet för axialskruvanslutningen är dimensionerad för fintrådiga ledningar enligt VDE 0295 Klass 5. Avvikande ledningsstrukturer ( t.ex. ledningar i Klass 6) ska kontrolleras innan användning. Monteringsinstruktion Innan monteringen påbörjas måste det säkerställas att den konformade skruven är fullständigt tillbakaskruvad (kammaren är öppen). Det är ej tillåtet att tvinna ledningarna. Trådarna skall föras in i kontaktkammaren till anslaget (tills isolationen ligger an mot kontakten). Håll trådarna i denna position och dra fast dem med en sexkantnyckel. Innan en ny anslutning ska den gamla ledaränden skäras av. Det är endast tillåtet att efterdra anslutningsskruven en gång, detta för att undvika att litsen bryts av. För att undvika att kontakten skadas ska ledaren/ledningen fångas upp mekaniskt vid ett lämpligt avstånd från anslutningsstället (t.ex. vid användning i en plåturskärning). DIN VDE 0100-520:2003-06 erbjuder anvisningar om fackmässigt utförande. Anslutningar som inte används ska dras åt med ett maximalt vridmoment. |
|
| Insexkant | SW 2 |
| Produkttyp | Kontaktinsats med fasta poler |
| Serie | HC-COM |
| Användning | Ström/signal |
| Konstruktion | COM |
| Poltal | 6 |
| Anslutning | 4+2+PE |
| Kontaktnumrering | 1 - 4 (Effektkontakter) |
| 11 - 12 (Signalkontakter) | |
| Antal anslutningar per pol | 1 |
| Antal effektkontakter | 4 |
| Antal signalkontakter | 2 |
| Kontakttyp | vinklad |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 48 mm |
| Längd | 42 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | axialskruvanslutning (Effektkontakter) |
| Push-in-anslutning (Signalkontakter) | |
| Antal anslutningar per pol | 1 |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 2,5 mm² ... 6 mm² (Effektkontakter) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Signalkontakter, gäller för flexibla ledare med trådändhylsa) | |
| Anslutningsarea AWG | 14 ... 10 (Effektkontakter) |
| 22 ... 16 (Signalkontakter, gäller för flexibla ledare med trådändhylsa) | |
| Åtdragningsmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (2,5 mm² ... 6,0 mm²) |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 9 mm +1 mm (Effekt) |
| 8 mm (Signal) | |
| Märkspänning (III/3) | 400 V (Effektkontakter fas- jord) |
| 690 V (Effektkontakter fas-fas) | |
| 250 V (Signalkontakter) | |
| Märkspänning effektkontakter | 400/690 V |
| 250 | |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV (Effektkontakter fas-fas) |
| 4 kV (Signalkontakter) | |
| Märkström | 40 A (Effektkontakter) |
| 10 A (Signalkontakter) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | NBR |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag (alternativt Au) |
| Material kontaktinsats | PC |
| Material kontaktyta, kraftkontakt | Ag |
| Material kontaktyta, styrkontakt | Ag (alternativt Au) |
| Normer / föreskrifter | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
| Test | |
| Standarder/föreskrifter | PC: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
| Artikelnr | 1079558 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7ABH |
| Produktnyckel | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800363 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 64,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F - Kontaktinsats 1079557
-
CF CRIMPHANDY 0,5 - Avisolerings- och crimpautomat 1212463
-
CF CRIMPHANDY 0,75 - Avisolerings- och crimpautomat 1212464
-
CF CRIMPHANDY 1,0 - Avisolerings- och crimpautomat 1212465
-
CF CRIMPHANDY 1,5 - Avisolerings- och crimpautomat 1212466
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
Fördelar
Enkel installation utan verktyg, även i inbyggt tillstånd, tack vare push-in-anslutningsteknik
Kortast installationstid i jämförelse med andra anslutningstekniker
Snabb och enkel kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen
Automatiserat kablage via robot
Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerat ställdon
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373
Kostnadseffektiv och snabb kodning med plastprofiler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge