SP 4/13 - Kontakt
3043718

Kontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, poltal: 13, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,08 mm2- 6 mm2, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta
Praktisk kodmöjlighet
Testad för spårbunden trafik