Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PP-H 2,5/1-R OG - Kontakt
3061949

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, färg: orange

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta
Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
Kontakten monteras ihop användaranpassat direkt på platsen av enpoliga kontaktelement