UT 4-MTD-DIO/L-R - Komponentradplint
3046210

Komponentradplint, med integrerad diod 1N4007, märkström: 0,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter