UKK 5-2R/1K4/UL-UR/10K/O-UL - Komponentradplint
3070613

Komponentradplint, med två inlödda motstånd 1,4 kOhm och 10 kOhm, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, 1:a och 2:a plan, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter