FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM
-
Kombiskyddsenhet typ 1+2
2905988
E-nummer:
5270185
E-nummer:
5270185
Jackbart och läckströmsfritt blixtströmsskydd för högre märkspänningar enligt typ 1/klass I, för 3-fas strömförsörjningsnät i TN- och IT-utförande (L1, L2, L3, PE).
Produktdetaljer
Produkttyp | Kombiskyddsenhet |
Produktfamilj | SEC Family |
IEC provklass | I / II |
T1 / T2 | |
EN typ | T1 / T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-C |
IT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Poltal | 3 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Driftström | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 4,5 Nm |
Avisoleringslängd | 18 mm |
Ledararea flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledararea styv | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 13 ... 2 |
Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Måttskiss |
|
Bredd | 106,8 mm |
Höjd | 95,2 mm |
Djup | 74,5 mm |
Delningsenhet | 6 MOD |
Färg (Kontakt) | ljusgrå (RAL 7035) |
Färg (Grunddel) | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Skyddsvägar | L-PE |
L-PEN | |
Kraftriktning | 3L-N/PE |
Märkspänning UN | 400/690 V AC (TN-C) |
400 V AC (IT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 440 V AC |
Nominell belastningsström IL | 125 A (< 55 °C) |
Skyddsledarström IPE | < 5 µA |
Nominell avledningsström In (8/20) µs | 35 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 50 kA |
Blixtprovström (10/350) µs, laddning | 17,5 As |
Blixtprovström (10/350) µs, specifik energi | 310 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 35 kA |
Följdström-släckförmåga lfi | 50 kA |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 50 kA |
Skyddsnivå Up | ≤ 2,5 kV |
Restspänning Ures | ≤ 2,5 kV (vid In) |
≤ 2,7 kV (vid Imax) | |
≤ 2 kV (vid 17,5 kA) | |
≤ 1,7 kV (vid 7 kA) | |
≤ 1,5 kV (vid 3,5 kA) | |
TOV-förhållande vid UT | 580 V AC (5 s / withstand-läge) |
800 V AC (120 min / withstand-läge) | |
1640 V AC (200 ms / felsäkert läge) | |
Tillslagstid tA | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 125 A (gG) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 400 A (gG) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maximal permanent spänning MCOV (L-L) | 880 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 440 V AC |
tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 25 kA |
Märkspänningsskydd (VPR L-L) | 3000 V |
Märkspänningsskydd (VPR L-G) | 1800 V |
Märkavledningsström In | 20 kA |
Skyddsvägar | L-L |
L-G | |
Märkspänning | 400 V AC |
400/690 V AC | |
Nominell belastningsström IL | 50 A |
Energifördelningssystem | Delta |
Wye | |
Märkfrekvens | 50/60 Hz |
SPD-typ | 2CA |
UL indikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 125 V AC |
Driftström AC | 1 A AC |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 40 lbf-in. |
Ledarare AWG | 3 ... 2 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
EN 61643-11 | |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2905988 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1172 |
Produktnyckel | CL1172 |
GTIN | 4055626013275 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 192,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 084 g |
Tullnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | N,N-dimethylacetamide (CAS-nummer: 127-19-5) |
SCIP | b49584e0-967c-49f2-9261-c65a371926c2 |
Kompatibla produkter
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Märkremsa platt 0803595
-
ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa 0825059
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-440/35-P - Skyddsplugg typ 1 2905989
Fördelar
Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Bästa skyddseffekt vid energirika blixtströmmar tack vare gnistgapsteknik med lågt restspänningsförlopp
Högsta prestanda på minsta möjliga utrymme: kompakt konstruktion med hög avledningsförmåga vid hög märkspänning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge