FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - Kombiskyddsenhet typ 1+2
2905419
E-nummer: 5270158

Jackbart och läckströmsfritt blixtströmsskydd, enligt typ 1/klass I, för 3-fas strömförsörjningsnät, med kombinerat dragna PE och N i en ledare (L1, L2, L3, PEN).

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Bästa skyddseffekt vid energirika blixtströmmar tack vare gnistgapsteknik med lågt restspänningsförlopp
Låg skyddsnivå för direkt skydd av terminalenheterna i området för huvudfördelningen