FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM
-
Kombiskydd typ 1+2 special
2905470
E-nummer:
5270199
E-nummer:
5270199
Jackbar blixtströms- och mellanskyddskombination, enl. typ 1+2 / klass I+II, för trefasiga strömförsörjningsnät med separat N och PE (L1, L2, L3, PE, N).
Produktdetaljer
| Produkttyp | Avledarkombination |
| Produktfamilj | SEC Family |
| IEC provklass | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN typ | T1 + T2 |
| Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Poltal | 4 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
| Antal portar | One |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
| Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
| Driftspänning | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftström | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 4,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 18 mm |
| Ledararea flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea styv | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledarare AWG | 13 ... 2 |
| Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Defektfjärrindikeringskontakt | |
| Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
| Skruvgänga | M2 |
| Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 142,4 mm |
| Höjd | 95,2 mm |
| Djup | 74,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Delningsenhet | 8 MOD |
| Färg (Kontakt) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Färg (Grunddel) | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Skyddsvägar | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Kraftriktning | 3L-N & N-PE |
| Märkspänning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 350 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 125 A (< 55 °C) |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 0,01 mA |
| Märkavledningsström In (8/20) μs (L-N) | 25 kA |
| Märkavledningsström In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Märkavledningsström In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-N), laddning | 12,5 As |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-N), specifik energi | 160 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-N), toppvärde Iimp | 25 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), laddning | 12,5 As |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 160 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-PE, toppvärde Iimp | 25 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), laddning | 50 As |
| Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 2500 kJ/Ω |
| Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), toppvärde Iimp | 100 kA |
| Följdström-släckförmåga Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Restspänning Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (vid In) |
| ≤ 1,2 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (vid 3 kA) | |
| Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (vid In) |
| ≤ 2 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 1,8 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 1,6 kV (vid 3 kA) | |
| Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (vid In) |
| ≤ 1 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 0,8 kV (vid 3 kA) | |
| TOV-förhållande vid UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand-läge) |
| 457 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
| TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
| Tillslagstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tillslagstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tillslagstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 125 A (gG) |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 315 A (gG) |
| Ytterligare tekniska data | |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 100 kA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Maximal permanent spänning MCOV (L-L) | 528 V AC |
| Maximal permanent spänning MCOV (L-N) | 264 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Maximal kontinuerlig spänning MCOV (N-G) | 350 V AC |
| tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 50 kA |
| Märkspänningsskydd (VPR L-L) | 2000 V |
| Märkspänningsskydd VPR (L-N) | 1200 V |
| Märkspänningsskydd (VPR L-G) | 1500 V |
| Märkspänningsskydd VPR (N-G) | 1200 V |
| Märkavledningsström In | 20 kA |
| Skyddsvägar | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Märkspänning | 240/415 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 50 A |
| Energifördelningssystem | Wye |
| Märkfrekvens | 50/60 Hz |
| SPD-typ | 2CA |
| UL indikering/fjärrindikering | |
| Driftspänning | 125 V AC |
| Driftström AC | 1 A AC |
| UL-anslutningsdata | |
| Åtdragningsmoment | 40 lbf-in. |
| Ledarare AWG | 3 ... 2 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2905470 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL1241 |
| Produktnyckel | CL1241 |
| GTIN | 4046356950664 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 288,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 186,5 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 65267553-3f5b-4f99-8b47-f474596b3aff |
Kompatibla produkter
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Märkremsa platt 0803595
-
ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa 0825059
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Skyddsplugg typ 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Skyddsplugg typ 2 2905346
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Skyddsplugg typ 1 2905473
Fördelar
Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Bästa skyddseffekt vid energirika blixtströmmar tack vare gnistgapsteknik med lågt restspänningsförlopp
Maximalt skydd av känsliga enheter mot dynamiska överspänningar tack vare direkt koordination med parallellt isatt varistoravledare
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge