CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| övre planet | 300 V | 5 A | 26 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| övre planet | 300 V | 5 A | 26 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| Flerledaranslutning | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| övre planet | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| undre planet | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| Flerledaranslutning | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||