Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UTT 2,5-2MT BU - Knivfrånskiljarplint
3044680

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För att skapa en god översikt kan alla anslutningspunkter märkas på en stor yta
Bekväm frånskiljning av strömkretsar med frånskiljarkniv