cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| övre planet | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| undre planet | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| övre planet | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| undre planet | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| övre planet | 400 V | 15 A | 26 - 12 | |
| undre planet | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 26 - 12 | |||