UK 5-MTK-P/P YE - Knivfrånskiljarplint
3048551

Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, 1. Plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, färg: gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Hög strömbelastning upp till 16 A
Platsbesparande konstruktion