UDMTK 5-TWIN-P/P BU
-
Knivfrånskiljarplint
3101139
Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 400 V, märkström: 8 A, 1. Plan anslutning vänster, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2 våningen, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: blå
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 3 |
| Antal rader | 2 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Antal anslutningar per plan | 3 |
| Märkarea | 4 mm² |
| 1. Plan anslutning vänster | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Håltolk | A4 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkström | 8 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Belastningsström maximal | 8 A (Den inmatade strömmen från anläggningen uppgår till maximalt 16 A, och den maximala strömbelastningen på planen uppgår till vardera 8 A.) |
| Märkspänning | 400 V |
| Märkarea | 4 mm² |
| 2 våningen | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Håltolk | A4 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkström | 8 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Belastningsström maximal | 8 A (vid 4 mm² ledararea får summaströmmen för alla anslutna ledare inte överskrida den maximala belastningsströmmen.) |
| Märkspänning | 400 V |
| Märkarea | 4 mm² |
| Bredd | 6,2 mm |
| Färg | blå (RAL 5015) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnr | 3101139 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE1231 |
| Produktnyckel | BE1231 |
| GTIN | 4017918092634 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 28,68 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 28,68 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | TR |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007222
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel 1205121
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
Fördelar
Robust och slutet isolerhölje
Platsbesparande konstruktion med endast 6,2 mm bredd
Bekväm manövrering av knivfrånskiljaren
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge