CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 400 V, märkström: 10 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2 våningen, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 2 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 4 mm² |
| 1:a och 2:a plan | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Håltolk | A4 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkström | 10 A |
| Belastningsström maximal | 10 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 400 V |
| Märkarea | 4 mm² |
| 2 våningen | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkström | 8 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Belastningsström maximal | 10 A (vid 4 mm² ledararea får summaströmmen för alla anslutna ledare inte överskrida den maximala belastningsströmmen.) |
| Märkspänning | 400 V |
| Märkarea | 4 mm² |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 93 mm |
| Djup på NS 32 | 73,5 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 68,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 76 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnr | 3101087 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE1231 |
| Produktnyckel | BE1231 |
| GTIN | 4017918092597 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 31,94 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 31,72 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | eedad06a-8a13-49e1-bb6b-97b36a4c0bea |