UDK 4-MTK-P/P RD - Knivfrånskiljarplint
3048810

Knivfrånskiljarplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 630 V, märkström: 16 A, 1. Plan, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: röd

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Robust och slutet isolerhölje