Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ME 45 UT BUS/5 KMGY - Kapslingsunderdel
2201854

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 5, Busskontakt: 5 parallella kontakter

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt