Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

EH 70-B/ABS GY7035 - Kapslingsunderdel
2201742

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotlås, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 70,1 mm, höjd: 75 mm, djup: 87,3 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Montering på DIN-skena eller vägg för applikationsanpassad fastsättning av apparater
Enkel design-in genom variabel kapslingsformfaktor
Full flexibilitet tack vare kretskort som är horisontellt, frontalt och vridet riktade mot apparatens framsida
Tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar
Inbyggnad av olika kretskort-anslutningstekniker för en funktionell apparatuppbyggnad