EH 70-C DS/ABS BK9005 - Kapslingsöverdel
2201755

DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel, hög konstruktion, anslutningsöppning på båda sidor, bådsidig anslutningsöppning, bredd: 70,1 mm, höjd: 75 mm, djup: 36,95 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Montering på DIN-skena eller vägg för applikationsanpassad fastsättning av apparater
Enkel design-in genom variabel kapslingsformfaktor
Full flexibilitet tack vare kretskort som är horisontellt, frontalt och vridet riktade mot apparatens framsida
Tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar
Inbyggnad av olika kretskort-anslutningstekniker för en funktionell apparatuppbyggnad