Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

EH 70-C CS/ABS GY7035 - Kapslingsöverdel
2200397

DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel, hög konstruktion, utan anslutningsöppning, bredd: 70,1 mm, höjd: 75 mm, djup: 36,95 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Produktdetaljer









Fördelar

Montering på DIN-skena eller vägg för applikationsanpassad fastsättning av apparater
Enkel design-in genom variabel kapslingsformfaktor
Full flexibilitet tack vare kretskort som är horisontellt, frontalt och vridet riktade mot apparatens framsida
Tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar
Inbyggnad av olika kretskort-anslutningstekniker för en funktionell apparatuppbyggnad