MCS-112X90-C-L-9005
-
Kapslingsram
1524432
Kapslingsram, Fällbart lock (kan ej lossas), färg: svart (liknande RAL 9005)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Vilka färger och andra anpassningsalternativ finns tillgängliga?
Det modulära systemet gör att du kan sätta ihop dina egna skräddarsydda kapslingar. Flera RAL-färger finns tillgängliga. Olika ramvarianter och extra tillbehör kan också kombineras på en mängd olika sätt. Kontakta oss gärna för ytterligare kundspecifika anpassningar.
Finns det något sätt att ansluta komponenterna till varandra?
Ett filmgångjärn, som även kan eftermonteras, håller täckplattan på kapslingen och gör att du har händerna fria.
Vilka färger finns tillgängliga och vilka är möjliga?
Kapslingen och adapterplattan finns tillgängliga i färgen RAL7035 (ljusgrå). Ramarna finns i färgerna RAL7035 (ljusgrå), RAL9005 (djupsvart), RAL5015 (himmelsblå) och RAL1018 (zinkgul). Du kan begära kundspecifika färgvarianter.
Vilka applikationsmöjligheter finns det?
Kapslingarna är särskilt lämpliga för användning inom fastighetsteknik eller industri. Men även andra användningsområden är tänkbara tack vare den mångsidiga och robusta kapslingen.