Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Kapslingar
2713104

DIN-skenekapsling, Komplett kapsling, hög konstruktion, med fjäderkraftanslutning, bredd: 6,3 mm, höjd: 93,1 mm, djup: 101,2 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel montering
Tillgänglig i byggbredder från 6,2 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Det genomskinliga locket kan fällas upp