MCS-78X64X42-IP40-7035 - Kapslingar
1523800

Kapslingar, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), kapslingsklass: IP40, mått: 78 x 64 x 42 mm, inkluderar kapslingsöverdel, kapslingsunderdel, skruvar för fastsättning av kapsling och kretskort

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Bekväm användning vid installation och underhåll av enheten tack vare valfria gångjärn på kapslingens täckplatta
Flexibel montering med hjälp av adapterplattan (tillval)
Säker drift med lämplig kapslingsklass
Individanpassat produktutbud tack vare det modulära systemet
Optimerad kretskortsinstallation: kapslingens vinklade kant gör att kretskortet kan installeras nära nog horisontellt

Ofta ställda frågor


Var kan jag montera kapslingen?

Kapslingen kan monteras på väggar, master, aluminiumprofiler eller till och med på DIN-skenor – en adapterplatta (tillval) gör det möjligt.


Hur monteras kapslingen på eller tas bort från adapterplattan?

Montering sker utan verktyg. Kapslingen låses därmed fast på adapterplattan. Du kan även fästa kapslingen med skruvar (kan beställas separat). Vid demontering, ta vid behov bort de skruvar som används och lyft ut låsanordningen via urtagen på adapter... Visa mer

Montering sker utan verktyg. Kapslingen låses därmed fast på adapterplattan. Du kan även fästa kapslingen med skruvar (kan beställas separat). Vid demontering, ta vid behov bort de skruvar som används och lyft ut låsanordningen via urtagen på adapterplattan med hjälp av t.ex. en skruvmejsel.

Visa mindre

Vilka färger och andra anpassningsalternativ finns tillgängliga?

Det modulära systemet gör att du kan sätta ihop dina egna skräddarsydda kapslingar. Flera RAL-färger finns tillgängliga. Olika ramvarianter och extra tillbehör kan också kombineras på en mängd olika sätt. Kontakta oss gärna för ytterligare kundspecifika anpassningar.


Finns det något sätt att ansluta komponenterna till varandra?

Ett filmgångjärn, som även kan eftermonteras, håller täckplattan på kapslingen och gör att du har händerna fria.


Vilken kapslingsklass har kapslingen?

Kapslingen finns i versionerna IP40 eller IP65/IP67.


Vilka färger finns tillgängliga och vilka är möjliga?

Kapslingen och adapterplattan finns tillgängliga i färgen RAL7035 (ljusgrå). Ramarna finns i färgerna RAL7035 (ljusgrå), RAL9005 (djupsvart), RAL5015 (himmelsblå) och RAL1018 (zinkgul). Du kan begära kundspecifika färgvarianter. 


Vilka applikationsmöjligheter finns det?

Kapslingarna är särskilt lämpliga för användning inom fastighetsteknik eller industri. Men även andra användningsområden är tänkbara tack vare den mångsidiga och robusta kapslingen.



Visa vanliga frågor och svar