HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL/...
-
Kapsling
1373038
Kåpa B16, för längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, på sidan, 1x M32, höjd: 60 mm, kabelförskruvning: utan, med valbar färg på pulverlackeringen
Produktdetaljer
Allmänt | pulverlackerad resp. färgad variant av artikeln 1412726 HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL-AL |
Allmänt | för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Produkttyp | Kåpa med bygellås |
Kapslingstyp | Kåpa |
Användning | Standard |
Konstruktion | B16 |
Låsningstyp | för längsbygel |
Antal kabelutgångar | 1 |
Typ av förskruvning | 1x M32 |
Kabelanslutning | på sidan |
Måttskiss |
|
Bredd | 44 mm |
Höjd | 60 mm |
Längd | 93,5 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
Material kåpans yta | obehandlad |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP66 |
IP67 | |
Kapslingsklass (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Slagtålighet | IK08 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnr | 1373038 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF7APB |
Produktnyckel | AF7APB |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 191,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 191,6 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastskylt 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - Skyddslock 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Förskruvning för skyddsslang 3241063
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge