Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL - Kapsling
1082585

Sockelhus B10, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, material skyddslock: PC, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M40, höjd: 74,5 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, Standard

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

God skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar