HC-STA-B10-HLFD-1TTM20-EL/...
-
Kapsling
1372744
Kåpa B10, för tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, 1x M20, höjd: 57 mm, kabelförskruvning: utan, med valbar färg på pulverlackeringen
Produktdetaljer
Allmänt | pulverlackerad resp. färgad variant av artikeln 1412620 HC-STA-B10-HLFD-1TTM20-EL-AL |
Allmänt | för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Produkttyp | Kåpa med bygellås |
Kapslingstyp | Kåpa |
Användning | Standard |
Konstruktion | B10 |
Låsningstyp | för tvärbygel |
Antal kabelutgångar | 1 |
Typ av förskruvning | 1x M20 |
Kabelanslutning | rak |
Måttskiss |
|
Bredd | 44 mm |
Höjd | 57 mm |
Längd | 73 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
Material kåpans yta | obehandlad |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP66 |
IP67 | |
Kapslingsklass (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Slagtålighet | IK09 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnr | 1372744 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF7APB |
Produktnyckel | AF7APB |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 154,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 151,8 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411189
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastskylt 0830085
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - Skyddslock 1346530
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Förskruvning för skyddsslang 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Förskruvning för skyddsslang 3241061
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge