Skräddarsydda M12-kontakter med Push-Pull-snabblås innebär en snabb, verktygslös kontaktering. Detta garanterar enkel och tidsbesparande installation även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet.
Strömkabel, 4-polig, PVC, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: T, kabellängd: 2 m, för likström upp till 12 A / 63 V