Skräddarsydda M12-kontakter med Push-Pull-snabblås innebär en snabb, verktygslös kontaktering. Detta garanterar enkel och tidsbesparande installation även i trånga utrymmen och med hög kabeltäthet.
Strömkabel, 4-polig, Hane vinklad M12, kodning: L, på Honkontakt vinklad M12, kodning: L, kabellängd: Fri inmatning (0,3 ... 40 m), för likström upp till 16 A / 63 V