Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Honkontakt rak M12, kodning: Y / IP65/IP67, på fri kabelände, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel för kommunikationsgränssnitt och motoranslutningar
Hybridkablar i storlekarna M12, M23 och M40 ger många olika anslutningslösningar för kommunikationsgränssnitt och kraftfulla motoranslutningar. Det går då att enkelt överföra data, signaler och ström i en och samma kontakt. Dra nytta av kablarnas kompakta, industrikompatibla design.
Hybridkabel, kabellängd: 1 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003
Hybridkabel, kabellängd: 10 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003
Apparatkontakt baksida, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, Y-kodning, på fri kabelände, Hybrid-ledning, kabellängd: 0,5 m, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane vinklad M12, kodning: Y / IP65/IP67, på fri kabelände, kabellängd: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane vinklad M12, kodning: Y / IP65/IP67, på Honkontakt rak M12, kodning: Y / IP65/IP67, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane vinklad M12, kodning: Y / IP65/IP67, på Hane vinklad M12, kodning: Y / IP65/IP67, kabellängd: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane vinklad M12, kodning: Y / IP65/IP67, på fri kabelände, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad (Advanced Shielding Technology), Honkontakt vinklad M12, kodning: Y / IP65/IP67, på fri kabelände, kabellängd: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane vinklad M12, kodning: Y / IP65/IP67, på Hane vinklad M12, kodning: Y / IP65/IP67, kabellängd: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Fördelar
- Spara tid och utrymme genom att kombinera signaler, data och kraft i en enda kontakt
- Komplett installationskoncept tack vare hybridkablar och passande apparatanslutningar
- Flexibelt användbara tack vare plastöverdrag och EMC-skydd