VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCOX - Apparatkontakt baksida
1238749

Apparatkontakt baksida, Ethernet-hybrid CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, Y-kodning, på fri kabelände, Hybrid-ledning, kabellängd: 0,5 m, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter