WMTB HF (55X15)R DBU
-
Kabelmärkning
0802992
Kabelmärkning, Rulle, mörkblå, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 55 mm
Produktdetaljer
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 1000 |
| Antal skyltar per rad | 1 |
| Identifieringsteknik | Termoskrivare |
| Bredd | 75 mm |
| Höjd | 14,4 mm |
| Djup | 0,6 mm |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Färg | havsblå (RAL 5020) |
| Material | PUR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 (0,75 mm Wandstärke) |
| Materialets innehåll | halogenfri |
| Ledarens ytterdiameter | ≥ 6,00 mm |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 100 °C |
| Rekommenderade lagerförhållanden | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen. |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 10 °C ... 25 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 45 % ... 55 % |
| Lagertålighet | 2 År |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | Montering av buntband |
| Artikelnr | 0802992 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BG2311 |
| Produktnyckel | BG2311 |
| GTIN | 4046356891059 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 452 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 340 g |
| Tullnummer | 39204910 |
| Ursprungsland | DK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotransferskrivare 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotransferskrivare 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotransferskrivare 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotransferskrivare 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotransferskrivare 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Färgband 5148007
-
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - Färgband 0802990
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotransferskrivare 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotransferskrivare 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotransferskrivare 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotransferskrivare 5146231
Fördelar
Ledar- och kabelmärkningarna WMTB HF ... används för märkning och buntning av ledare och kablar inom- och utomhus
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Markörerna består av ett halogenfritt material
Det mycket flexibla materialet anpassar sig till ledaren och kabeln
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge