WMTB HF (40X12)R DBU - Kabelmärkning
0802991

Kabelmärkning, Rulle, mörkblå, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 12 mm, textfältets bredd: 40 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Ledar- och kabelmärkningarna WMTB HF ... används för märkning och buntning av ledare och kablar inom- och utomhus
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Markörerna består av ett halogenfritt material
Det mycket flexibla materialet anpassar sig till ledaren och kabeln