Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

US-WMTB (24X5) RD - Kabelmärkning
0829320

Kabelmärkning, Kort, röd, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 13 mm, Antal enskilda skyltar: 35, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 24 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga kort kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
UniSheet-märkningsfamiljen US-WMTB... erbjuder skyltar som man fäster med vanligt buntband
De förstansade märkremsorna kan enkelt separeras och monteras
Korten har plats för funktionstexter