RSC 4-F/4 - Kabelskoanslutningsplint
3059171

Genomgångsplint med bultanslutningsteknik, area: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, bredd 9 mm, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Stor, genomgående ytter- och mittenmärkning
Montering på standard-DIN-skenor eller direkt i kopplingsskåp
Kompakt skruvanslutning av ring- och gaffelkabelskor
Täckprofil som kan monteras direkt på plintarna ger beröringsskydd
Skruvmuttrar och strömskenor är fästa i isolerhöljet så att de inte kan tappas bort
Bryggschakt för potentialfördelning med skruvbara standardbryggor
Distansbryggan tillåter kopplingsbara korskopplingar, och bryggskruven har här samma funktion som en strömförande kopplingslänk