RSC 4-F - Kabelskoanslutningsplint
3058130

Genomgångsplint med bultanslutningsteknik, area: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, bredd 9 mm, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Stor, genomgående ytter- och mittenmärkning
Montering på standard-DIN-skenor eller direkt i kopplingsskåp
Kompakt skruvanslutning av ring- och gaffelkabelskor
Skruvmuttrar och strömskenor är fästa i isolerhöljet så att de inte kan tappas bort
Täckprofil som kan monteras direkt på plintarna ger beröringsskydd
Distansbryggan tillåter kopplingsbara korskopplingar, och bryggskruven har här samma funktion som en strömförande kopplingslänk
Bryggschakt för potentialfördelning med skruvbara standardbryggor